Menu Search

Capuchón para extremos redondos 4.0 mm 13.3 mm PVC Blanco

Este capuchón de PVC también se denomina punta de remate para añadir protección al interior y al borde del extremo de un tubo de metal o plástico.
Referencia de Essentra:

10104194

Número de pieza del fabricante:

50256

14014 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2000 - 19999 0,1083 €
20000 - 99999 0,0515 €
100000 + 0,049 €
Paquete estándar: 20000

Solicitar en múltiplos de 2000

Precio total:

216,60 €

2000 x 0,1083 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Blanco
Material completo Cloruro de polivinilo
Finalizar Brillo
Referencia RoHs
Referencia REACH
Forma del cabezal Redonda
Estilo de fijación Ajustable a presión
Diámetro interior 4.0 mm
Altura interior 13.3 mm
Diámetro exterior 6.2 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros