Menu Search

Capuchón para extremos redondos 3.2 mm 14.2 mm TPE Negro

Este capuchón está hecho de elastómero termoplástico negro (TPE) y se utiliza como una protección versátil de la punta para una multitud de usos. Puede soportar un rango de temperatura de funcionamiento de hasta 95 ºC y puede considerarse para la aplicación de enmascaramiento que se ajuste a este entorno de temperatura.
Referencia de Essentra:

10089439

Número de pieza del fabricante:

15003

74172 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
2000 - 19999 0,2056 €
20000 - 99999 0,0979 €
100000 + 0,093 €
Paquete estándar: 20000

Solicitar en múltiplos de 2000

Precio total:

411,20 €

2000 x 0,2056 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Elastómero termoplástico
Finalizar Mate
Referencia RoHs
Referencia REACH
Forma del cabezal Redonda
Estilo de fijación Ajustable a presión
Diámetro interior 3.2 mm
Altura interior 14.2 mm
Diámetro exterior 7.0 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros