Menu Search

Capuchón para extremos redondos 7.0 mm 18.0 mm PVC Blanco

Este capuchón de PVC también se denomina punta de remate para añadir protección al interior y al borde del extremo de un tubo de metal o plástico.
Referencia de Essentra:

10072493

Número de pieza del fabricante:

10855

1449 En stock For more information Delivery & returns
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,1551 €
10000 - 49999 0,0738 €
50000 + 0,0701 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

155,10 €

1000 x 0,1551 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Blanco
Material completo Cloruro de polivinilo
Finalizar Brillo
Referencia RoHs
Referencia REACH
Forma del cabezal Redonda
Estilo de fijación Ajustable a presión
Diámetro interior 7.0 mm
Altura interior 18.0 mm
Diámetro exterior 9.8 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros