Menu Search

Capuchón para extremos redondos 6.3 mm 15.5 mm PVC Negro

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 16.4 to 18.3 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Referencia de Essentra:

10070932

Número de pieza del fabricante:

10427

220 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 9999 0,1568 €
10000 - 49999 0,0747 €
50000 + 0,0709 €
Paquete estándar: 10000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

156,80 €

1000 x 0,1568 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Color Negro
Material completo Cloruro de polivinilo
Finalizar Brillo
Referencia RoHs
Referencia REACH
Forma del cabezal Redonda
Estilo de fijación Ajustable a presión
Diámetro interior 6.3 mm
Altura interior 15.5 mm
Diámetro exterior 8.7 mm

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros