10152140
CG-M40-1-BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 7,545 € |
50 + | 7,169 € |
Color | Negro |
---|---|
Material completo | Poliamida 6 |
Forma del prensaestopas | Referencia |
Certificación | VDE |
Longitud de rosca de montaje | 10.0 mm |
Longitud de rosca de montaje | 0.394 in |
Longitud general | 51.0 mm |
Longitud general | 2.008 in |
Anchura entre llaves | 46.0 mm |
Anchura entre llaves | 1.811 in |
Medida de la rosca | M40 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar