20086787
1228370
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25000 + | 0,0373 € |
Clasificación | Indicative Seal |
---|---|
Tipo de sellado | Precinto de contador |
Tipo | Precintos para aplicaciones especiales |
Calidad de extraíble | Cutting tool required |
Color | Naranja |
Material del cuerpo | ABS |
Diámetro del cable | 2.0 mm |
Diámetro del cable | 0.079 in |
Longitud del cuerpo | 10.0 mm |
Longitud del cuerpo | 0.394 in |
Anchura del cuerpo | 10.0 mm |
Anchura del cuerpo | 0.394 in |
Grosor del cuerpo | 5.0 mm |
Grosor del cuerpo | 0.197 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar