20083250
1222226
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,1096 € |
Clasificación | Precinto indicativo |
---|---|
Tipo de sellado | Precinto de contador |
Tipo | CrimpLock |
Calidad de extraíble | Se requiere herramienta de corte |
Color | Verde |
Material del cuerpo | Resina ABS apta para el consumo humano |
Diámetro del cable | 1.7 mm |
Diámetro del cable | 0.067 in |
Longitud de la cinta | 260.0 m |
Longitud de la cinta | 853.018 ft |
Longitud del cuerpo | 21.0 mm |
Longitud del cuerpo | 0.827 in |
Anchura del cuerpo | 14.0 mm |
Anchura del cuerpo | 0.551 in |
Grosor del cuerpo | 5.0 mm |
Grosor del cuerpo | 0.197 in |
Código de material | 3926909790 |
Precio por pieza IVA incluido | 0.129 EUR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar