20122263
1222220
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
2500 + | 0,2573 € |
Clasificación | Indicative Seal |
---|---|
Tipo de sellado | Precinto de contador |
Tipo | Precintos para aplicaciones especiales |
Calidad de extraíble | Cutting tool required |
Color | Verde |
Material del cuerpo | Policarbonato |
Material de inserción | Policarbonato |
Longitud de la cinta | 150.0 mm |
Longitud de la cinta | 5.906 in |
Longitud del cuerpo | 20.0 mm |
Longitud del cuerpo | 0.787 in |
Anchura del cuerpo | 15.0 mm |
Anchura del cuerpo | 0.591 in |
Grosor del cuerpo | 6.5 mm |
Grosor del cuerpo | 0.256 in |
Código de material | 3926909790 |
Precio por pieza IVA incluido | 0.3047 EUR |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar