20082727
1222190
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,2431 € |
Clasificación | Indicative Seal |
---|---|
Tipo de sellado | Precinto de contador |
Tipo | Precintos para aplicaciones especiales |
Calidad de extraíble | Cutting tool required |
Color | Verde |
Material del cuerpo | Policarbonato |
Material de inserción | ABS |
Diámetro del cable | 2.0 mm |
Diámetro del cable | 0.079 in |
Longitud de la cinta | 150.0 mm |
Longitud de la cinta | 5.906 in |
Longitud del cuerpo | 24.0 mm |
Longitud del cuerpo | 0.945 in |
Anchura del cuerpo | 18.0 mm |
Anchura del cuerpo | 0.709 in |
Grosor del cuerpo | 6.0 mm |
Grosor del cuerpo | 0.236 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar