20085971
1222532
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,2018 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clasificación | Precinto indicativo |
---|---|
Tipo de sellado | Precintos de cierre hermético |
Tipo | SentryLock |
Calidad de extraíble | Rasgado |
Mecanismo de cierre | Mordaza de cierre de acetato (POM) |
Material de la cinta | PP |
Color | Azul |
Anchura de la etiqueta | 28.0 mm |
Anchura de la etiqueta | 1.102 in |
Longitud de la etiqueta | 50.0 mm |
Longitud de la etiqueta | 1.969 in |
Longitud de la cinta | 250.0 mm |
Longitud de la cinta | 9.843 in |
Longitud general | 300.0 mm |
Longitud general | 11.811 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar