Menu Search

SentryLock (G) 250.0 mm (L) PP Blanco

SentryLock features a large tag for printing. Features a spiky steam for improved grip. All-plastic design.
Referencia de Essentra:

20085919

Número de pieza del fabricante:

1222523

6995 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,1962 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

196,20 €

1000 x 0,1962 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Clasificación Indicative Seal
Tipo de sellado Precintos de cierre hermético
Tipo SentryLock
Calidad de extraíble Non tear-off
Mecanismo de cierre Mordaza de cierre de acetato (POM)
Material de la cinta PP
Color Blanco
Anchura de la etiqueta 28.0 mm
Longitud de la etiqueta 50.0 mm
Longitud de la cinta 250.0 mm
Longitud general 300.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros