Menu Search

PrimeLock 6.4 mm 400.0 mm 2.7 mm No rasgable PP Azul

PrimeLock features a spiky stem for enhanced grip slippery materials. Comes with a tag holder. All-plastic design.
Referencia de Essentra:

20085407

Número de pieza del fabricante:

1222436

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,2431 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

243,10 €

1000 x 0,2431 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Clasificación Indicative Seal
Tipo de sellado Precintos de cierre hermético
Tipo PrimeLock
Calidad de extraíble Non tear-off
Mecanismo de cierre Single Moulded Seal
Material de la cinta Polipropileno
Color Azul
Anchura de la etiqueta 20.0 mm
Longitud de la etiqueta 50.0 mm
Longitud de la cinta 400.0 mm
Longitud general 450.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros