20122799
1222425
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,2304 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clasificación | Indicative Seal |
---|---|
Tipo de sellado | Precintos de cierre hermético |
Tipo | PrimeLock |
Calidad de extraíble | Non tear-off |
Mecanismo de cierre | Single Moulded Seal |
Material de la cinta | Polipropileno |
Color | Verde |
Anchura de la etiqueta | 20.0 mm |
Anchura de la etiqueta | 0.787 in |
Longitud de la etiqueta | 50.0 mm |
Longitud de la etiqueta | 1.969 in |
Longitud de la cinta | 300.0 mm |
Longitud de la cinta | 11.811 in |
Longitud general | 350.0 mm |
Longitud general | 13.78 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar