Menu Search

LightLock (G) 220.0 mm (L) PP Verde

LightLock is developed for marking fire extinguishers after testing. Has low break strain for easy removal in emergencies. Features a spiky steam for improved grip. All-plastic design.
Referencia de Essentra:

20083762

Número de pieza del fabricante:

1222282

14995 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,1265 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

126,50 €

1000 x 0,1265 €

Añadir muestra +

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Clasificación Indicative Seal
Tipo de sellado Precintos de cierre hermético
Tipo LightLock
Calidad de extraíble Rasgable
Mecanismo de cierre Polypropylene
Material de la cinta PP
Color Verde
Anchura de la etiqueta 21.3 mm
Longitud de la etiqueta 33.5 mm
Precio por pieza IVA incluido 0.149 EUR
Longitud de la cinta 220.0 mm
Longitud general 253.5 mm
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros