20082338
1222179
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 + | 0,1721 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Clasificación | Indicative Seal |
---|---|
Tipo de sellado | Precintos de cierre hermético |
Tipo | Precintos de longitud variable |
Calidad de extraíble | Rasgable |
Mecanismo de cierre | Mordaza de cierre de acetato |
Material de la cinta | PP |
Color | Naranja |
Anchura de la etiqueta | 18.0 mm |
Anchura de la etiqueta | 0.709 in |
Longitud de la etiqueta | 29.0 mm |
Longitud de la etiqueta | 1.142 in |
Longitud de la cinta | 200.0 mm |
Longitud de la cinta | 7.874 in |
Longitud general | 329.0 mm |
Longitud general | 12.953 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar