Menu Search

AceLock (G) 300.0 mm (L) PP Blanco

AceLock with tear-off tab for easy and convenient, tool-free removal. Ideal for applications with small apertures or equipment latches. Features a spiky stem for improved grip. All-plastic design.
Referencia de Essentra:

20082352

Número de pieza del fabricante:

1222174

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,1721 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

172,10 €

1000 x 0,1721 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Clasificación Indicative Seal
Tipo de sellado Precintos de cierre hermético
Tipo Precintos de longitud variable
Calidad de extraíble Rasgable
Mecanismo de cierre Mordaza de cierre de acetato
Material de la cinta PP
Color Blanco
Anchura de la etiqueta 18.0 mm
Longitud de la etiqueta 29.0 mm
Longitud de la cinta 300.0 mm
Longitud general 329.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros