Menu Search

AceLock 3.0 mm (G) 200.0 mm (L) PP Verde

Referencia de Essentra:

20122171

Número de pieza del fabricante:

1222172

1000 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 + 0,1592 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

159,20 €

1000 x 0,1592 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Clasificación Indicative Seal
Tipo de sellado Precintos de cierre hermético
Tipo Precintos de longitud variable
Calidad de extraíble Non tear-off
Mecanismo de cierre Mordaza de cierre de acetato
Material de la cinta PP
Color Verde
Anchura de la etiqueta 18.0 mm
Longitud de la etiqueta 29.0 mm
Longitud de la cinta 200.0 mm
Longitud general 229.0 mm
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros