20122775
1222410
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 + | 0,8846 € |
Clasificación | Indicative Seal |
---|---|
Tipo de sellado | Precinto de cables |
Tipo | Precinto de barrera |
Calidad de extraíble | Cutting tool required |
Color | Azul |
Material del cuerpo | ABS |
Material del cable | Acero galvanizado no preformado |
Longitud del cable | 150.0 mm |
Longitud del cable | 5.906 in |
Anchura del cuerpo | 24.0 mm |
Anchura del cuerpo | 0.945 in |
Longitud del cuerpo | 40.0 mm |
Longitud del cuerpo | 1.575 in |
Grosor del cuerpo | 6.5 mm |
Grosor del cuerpo | 0.256 in |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar