20082963
1222205
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 + | 2,1616 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tipo | Precinto de barrera |
---|---|
Mecanismo de cierre | Aluminum Body |
Calidad de extraíble | Cutting tool required |
Material del cable | Cable de alambre trenzado de acero galvanizado no preformado |
Finalizar | Anodizado |
Color | Azul |
Diámetro del cable | 3.5 mm |
Diámetro del cable | 0.138 in |
Anchura del cuerpo | 22.0 mm |
Anchura del cuerpo | 0.866 in |
Longitud del cuerpo | 32.0 mm |
Longitud del cuerpo | 1.26 in |
Grosor del cuerpo | 8.5 mm |
Grosor del cuerpo | 0.335 in |
Longitud de la cinta | 300.0 mm |
Longitud de la cinta | 11.811 in |
Longitud general | 332.0 mm |
Longitud general | 13.071 in |
Código de material | 7616991099 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar