Menu Search

Negro Nylon Forma ranurada Cabeza redonda Tornillos para encuadernar hembra - Longitud de la rosca 10.0 mm | 0.394 in; Medida de la rosca M4

Se trata de un tornillo para libros ranurado de nylon blanco que se utiliza junto con un receptáculo de acoplamiento (debe pedirse por separado). Los tornillos para libros están diseñados para unir varias hojas atornillándolas a una pieza de acoplamiento, ya sea a mano o con un destornillador plano.
Referencia de Essentra:

10065372

Número de pieza del fabricante:

081041011401

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,2006 €
1250 + 0,1906 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

50,15 €

250 x 0,2006 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M4
Longitud de la rosca 10.0 mm
Longitud de la rosca del receptáculo 10.0 mm
Diámetro de la cabeza 12.0 mm
Altura de la cabeza 2.2 mm
Material Nylon
Color Negro
Estándar de rosca Métrico

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros