10280706
497498
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 499 | 4,4276 € |
500 - 2499 | 2,1084 € |
2500 + | 2,003 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Longitud de la rosca | 25.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.984 in |
Material del espárrago | Acero |
Diámetro del pomo | 40.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.575 in |
Número de lóbulos | 4 |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Color | Negro |
Código de material | 3926300090 |
Material del pomo | PA |
Estilo de fijación | Espárrago |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar