Menu Search

Rueda manual 40.0 mm M8 35.0 mm Acero PA

Volantes estándar con espárragos e inserciones moldeados para obtener máxima resistencia.
Referencia de Essentra:

10280560

Número de pieza del fabricante:

497484

790 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 3,8354 €
500 - 2499 1,8264 €
2500 + 1,7352 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

191,77 €

50 x 3,8354 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M8
Longitud de la rosca 35.0 mm
Material del espárrago Acero
Diámetro del pomo 40.0 mm
Número de lóbulos 3
Tipo de montaje Espárrago roscado
Color Negro
Código de material 3926300090
Material del pomo PA
Estilo de fijación Espárrago

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros