10275733
493953
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 5,622 € |
50 + | 5,34 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Longitud de la rosca | 60.0 mm |
Longitud de la rosca | 2.362 in |
Material del espárrago | Acero inoxidable |
Diámetro del pomo | 25.0 mm |
Diámetro del pomo | 0.984 in |
Altura general | 79.0 mm |
Altura general | 3.11 in |
Número de lóbulos | 4 |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Color | Negro |
Código de material | 3926300090 |
Material del pomo | PP |
Estilo de fijación | Espárrago |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar