10257425
465431
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 249 | 2,1036 € |
250 - 1249 | 1,002 € |
1250 + | 0,9516 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Material del espárrago | Acero |
Diámetro del pomo | 50.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.969 in |
Número de lóbulos | 6 |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Color | Negro |
Código de material | 3926909790 |
Material del pomo | PA |
Estilo de fijación | Espárrago |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar