10252000
462063
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
8 - 79 | 5,8762 € |
80 - 399 | 2,7987 € |
400 + | 2,6587 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Material del espárrago | Acero |
Diámetro del pomo | 50.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.969 in |
Número de lóbulos | 7 |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Color | Negro |
Código de material | 3926909790 |
Material del pomo | Fenólico |
Estilo de fijación | Espárrago |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar