10251942
462057
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 199 | 2,7015 € |
200 - 999 | 1,2865 € |
1000 + | 1,222 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M6 |
---|---|
Longitud de la rosca | 15.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.591 in |
Material del espárrago | Acero |
Diámetro del pomo | 32.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.26 in |
Número de lóbulos | 7 |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Color | Negro |
Código de material | 3926909790 |
Material del pomo | Fenólico |
Estilo de fijación | Espárrago |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar