10223222
268103018239
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 11,63 € |
5 + | 11,06 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Material del espárrago | Acero |
Diámetro del pomo | 53.0 mm |
Diámetro del pomo | 2.087 in |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Color | Negro |
Color del capuchón | Rojo |
Código de material | 3926300090 |
Material del pomo | TPE |
Estilo de fijación | Macho |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar