10365014
267105359939
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 11,67 € |
5 + | 11,09 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Longitud de la rosca | 13.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.512 in |
Material del espárrago | Latón |
Diámetro del pomo | 53.0 mm |
Diámetro del pomo | 2.087 in |
Tipo de montaje | Hembra |
Color | Negro |
Color del capuchón | Negro |
Código de material | 3926909790 |
Material del pomo | TPE |
Estilo de fijación | Hembra |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar