10364451
260103061335
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 10,38 € |
5 + | 9,85 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Longitud de la rosca | 30.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.181 in |
Material del espárrago | Acero |
Diámetro del pomo | 56.0 mm |
Diámetro del pomo | 2.205 in |
Altura general | 29.0 mm |
Altura general | 1.142 in |
Número de lóbulos | 13 |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Color | Negro |
Color del capuchón | Gris |
Código de material | 3926909790 |
Material del pomo | PA |
Estilo de fijación | Espárrago |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar