10364352
260082059935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 9,88 € |
5 + | 9,38 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Material del espárrago | Acero |
Diámetro del pomo | 45.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.772 in |
Altura general | 26.0 mm |
Altura general | 1.024 in |
Número de lóbulos | 6 |
Tipo de montaje | Espárrago roscado |
Color | Negro |
Color del capuchón | Negro |
Código de material | 3926909790 |
Material del pomo | PA |
Estilo de fijación | Espárrago |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar