10213995
1340328
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 4 | 15,60 € |
5 + | 14,82 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M12 |
---|---|
Longitud de la rosca | 32.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.26 in |
Material del espárrago | Acero galvanizado |
Diámetro del pomo | 137.0 mm |
Diámetro del pomo | 5.394 in |
Número de lóbulos | 3 |
Tipo de montaje | Hembra |
Color | Negro |
Color del capuchón | Gris |
Código de material | 3926300090 |
Material del pomo | PA |
Estilo de fijación | Roscado |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar