10188590
1219045
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 10,826 € |
50 + | 10,293 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M10 |
---|---|
Longitud de la rosca | 40.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.575 in |
Material del espárrago | Acero inoxidable |
Diámetro del pomo | 50.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.969 in |
Altura general | 71.0 mm |
Altura general | 2.795 in |
Número de lóbulos | 5 |
Tipo de montaje | Tornillo roscado |
Color | Negro |
Código de material | 3926300090 |
Material del pomo | PA |
Estilo de fijación | Espárrago |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar