10188347
1219019
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 124 | 3,6784 € |
125 + | 3,4944 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M6 |
---|---|
Longitud de la rosca | 20.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.787 in |
Material del espárrago | Acero inoxidable |
Diámetro del pomo | 32.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.26 in |
Altura general | 42.5 mm |
Altura general | 1.673 in |
Número de lóbulos | 5 |
Tipo de montaje | Tornillo roscado |
Color | Negro |
Código de material | 3926300090 |
Material del pomo | PA |
Estilo de fijación | Espárrago |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar