10271872
491376
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 19 | 27,91 € |
20 - 99 | 13,29 € |
100 + | 12,62 € |
Color | Natural |
---|---|
Finalizar | Mate |
Material del pomo | Acero inoxidable |
Forma del pomo | Ahusado |
Tipo de montaje | Orificio roscado |
Longitud del pomo | 57.0 mm |
Longitud del pomo | 2.244 in |
Altura general | 28.0 mm |
Altura general | 1.102 in |
Medida de la rosca | M10 |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar