10271797
491368
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 6,793 € |
50 + | 6,458 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Finalizar | Mate |
Material del pomo | Acero inoxidable |
Forma del pomo | Ahusado |
Tipo de montaje | Orificio roscado |
Longitud del pomo | 25.0 mm |
Longitud del pomo | 0.984 in |
Altura general | 10.0 mm |
Altura general | 0.394 in |
Longitud de la rosca | 10.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.394 in |
Medida de la rosca | M6 |
Código de material | 7326909890 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar