10194706
1220628
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 12,164 € |
50 + | 11,547 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Finalizar | Granallado mate |
Material del pomo | Acero inoxidable |
Forma del pomo | De apriete manual |
Tipo de montaje | Threaded Through Bore |
Diámetro de la base | 16.0 mm |
Diámetro de la base | 0.63 in |
Longitud del pomo | 58.0 mm |
Longitud del pomo | 2.283 in |
Altura general | 26.5 mm |
Altura general | 1.043 in |
Longitud de la rosca | 13.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.512 in |
Medida de la rosca | M8 |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar