10194669
1220623
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 9,238 € |
50 + | 8,778 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Finalizar | Granallado mate |
Material del pomo | Acero inoxidable |
Forma del pomo | De apriete manual |
Tipo de montaje | Orificio ciego roscado |
Diámetro de la base | 13.0 mm |
Diámetro de la base | 0.512 in |
Longitud del pomo | 46.0 mm |
Longitud del pomo | 1.811 in |
Altura general | 22.5 mm |
Altura general | 0.886 in |
Longitud de la rosca | 12.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.472 in |
Medida de la rosca | M6 |
Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar