10159682
KTSR-23M06F
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 499 | 2,809 € |
500 - 2499 | 1,3376 € |
2500 + | 1,2708 € |
Medida de la rosca | M6 |
---|---|
Longitud de la rosca | 40.0 mm |
Longitud de la rosca | 1.575 in |
Diámetro del pomo | 23.0 mm |
Diámetro del pomo | 0.906 in |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Material del pomo | PA |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar