Menu Search

Pomo Moleteado 20.0 mm Contera M5 10.0 mm PA Negro

Referencia de Essentra:

10364253

Número de pieza del fabricante:

258200559935

12 En stock Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 49 2,061 €
50 + 1,958 €
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Precio total:

20,61 €

10 x 2,061 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Medida de la rosca M5
Longitud de la rosca 10.0 mm
Diámetro de la base 11.5 mm
Diámetro del pomo 20.0 mm
Color Negro
Finalizar Mate
Material del pomo PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros