10222409
258083259935
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 3,198 € |
50 + | 3,031 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Longitud de la rosca | 16.0 mm |
Longitud de la rosca | 0.63 in |
Diámetro de la base | 17.0 mm |
Diámetro de la base | 0.669 in |
Diámetro del pomo | 32.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.26 in |
Color | Negro |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estilo de la rueda de mano | Estriado |
Material del pomo | PA |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar