10188910
1219095
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
10 - 49 | 8,538 € |
50 + | 8,109 € |
Medida de la rosca | M8 |
---|---|
Diámetro de la base | 17.0 mm |
Diámetro de la base | 0.669 in |
Diámetro del pomo | 44.0 mm |
Diámetro del pomo | 1.732 in |
Color | Negro |
Finalizar | Mate |
Material del pomo | PP |
Código de material | 3926300090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar