10214411
1340370
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
5 - 24 | 2,006 € |
25 + | 1,906 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Medida de la rosca | M6 |
---|---|
Diámetro de la base | 11.0 mm |
Diámetro de la base | 0.433 in |
Diámetro del pomo | 22.0 mm |
Diámetro del pomo | 0.866 in |
Altura general | 17.0 mm |
Altura general | 0.669 in |
Código de material | 7326909890 |
Material del pomo | PA |
Material roscado | Acero |
Tipo de montaje | Macho |
Color | Negro |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar