Menu Search

Placa de sujeción 8.2 7.0 12.0 Acero inoxidable 304

Estas placas de sujeción para abrazaderas de leva en espiral garantizan alineación, evitan movimientos y mejoran el rendimiento de la sujeción. Distribuyen la fuerza de sujeción y eliminan la posibilidad de que se produzcan deslizamientos durante las operaciones de mecanizado. Cuentan con una superficie suave y firme, un lateral curvado y un orificio de montaje perfectamente perforado en el centro.
Referencia de Essentra:

20265977

Número de pieza del fabricante:

20265977

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 8.2
Para abrazadera en espiral tamaño d2 12.0
h1 7.0
l1 2.2
w1 12.0
w2 15.5
t1 1.0
Peso g 17.0
Material Acero inoxidable 304

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros