Menu Search

Plato para balanza - Balanza única 50.0 40.0 Aluminio

Las placas de escala individuales están diseñadas para proporcionar un posicionamiento preciso y repetible de las abrazaderas deslizantes a lo largo de guías o ejes lineales. Cuentan con una escala o cuadro marcado en un borde que permite a los usuarios hacer mediciones precisas. Tiene un método de montaje adhesivo y es resistente al desgaste.
Referencia de Essentra:

20191337

Número de pieza del fabricante:

20191337

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 2,92 €
10 - 19 2,62 €
20 - 49 2,48 €
50 - 99 2,33 €
100 + 2,18 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,92 €

1 x 2,92 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tipo Balanza única
Tipo de montaje Adhesive
Número de orificios de montaje 2.0
Direction of measurement Right
Scale position Top
d1 3.5
l1 50.0
l2 40.0
Material Aluminio
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros