Menu Search

Placa de desgaste Pitbull M6 Aluminio

Estas placas de desgaste Pitbull están diseñadas para proteger abrazaderas del uso y el desgaste. Son ideales para reducir el desgaste, aumentar la vida de los componentes y garantizar el buen funcionamiento en un rango de temperaturas de -30 ºC a + 80 ºC. Se utilizan con abrazaderas de un tamaño de rosca M6.
Referencia de Essentra:

20266172

Número de pieza del fabricante:

20266172

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
Tamaño de rosca atornillada M6
Qty/pack 6.0
Para usar con 20266646; 20266653; 20266660
Material Aluminio

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros