Menu Search

Pasador 6.0 M4 x 0.7 Acero inoxidable

Las sujeciones de un solo toque con sujeción de bola son ideales para aplicaciones que requieran modificaciones rápidas y recurrentes. Incorporan un émbolo con muelle que activa una serie de soportes de bola cuando la sujeción se inserta en el orificio. Fabricado en acero inoxidable.
Referencia de Essentra:

20190545

Número de pieza del fabricante:

20190545

En producción Para más información Envíos y Devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 7,65 €
10 - 19 6,89 €
20 - 49 6,50 €
50 - 99 6,12 €
100 + 5,74 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,65 €

1 x 7,65 €

Especificaciones

Imperial
Metric
Atributos del SKU
d1 6.0
d2 M4 x 0.7
l1 5.8
A/F 5.0
Peso g 2.0
Material Acero inoxidable
Código de material 8466209800

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros