10035801
TCS-3
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
500 - 2499 | 0,8161 € |
2500 + | 0,7754 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con dos clavijas con bloqueo |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con pestaña vertical |
Características especiales | Muelle integrado |
Diámetro del cuerpo | 9.0 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.354 in |
Diámetro del orificio B | 3.0 mm |
Diámetro del orificio B | 0.118 in |
Altura del cabezal de cierre A | 4.2 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.165 in |
Longitud del espaciador | 30.0 mm |
Longitud del espaciador | 1.181 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-0 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar