10166888
RLEHCBS-6-01BK
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,2869 € |
5000 - 9999 | 0,2582 € |
10000 + | 0,2324 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Negro |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste a presión con fijación en el borde |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con bloqueo a presión |
Longitud del brazo | 1.5 mm |
Longitud del brazo | 0.059 in |
Longitud de la cúpula | 11.9 mm |
Longitud de la cúpula | 0.469 in |
Anchura de la cúpula | 9.5 mm |
Anchura de la cúpula | 0.374 in |
Altura del cabezal de cierre A | 5.3 mm |
Altura del cabezal de cierre A | 0.209 in |
Altura de cabezal de cierre B | 5.8 mm |
Altura de cabezal de cierre B | 0.228 in |
Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
Rango B de grosor del panel | 1.6 mm |
Rango B de grosor del panel | 0.063 in |
Longitud del espaciador | 11.1 mm |
Longitud del espaciador | 0.437 in |
Material completo | Nylon 6/6 |
Código de material | 3926909790 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Diámetro del orificio B | 9.5 mm |
Diámetro del orificio B | 0.374 in |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar