10636169
551775
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3253 € |
5000 + | 0,309 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con bloqueo a presión |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste de montura de remache |
Diámetro del orificio del panel compatible | 3.5 mm |
Diámetro del orificio del panel compatible | 0.138 in |
Grosor del panel | 1.6 mm |
Grosor del panel | 0.063 in |
Longitud del espaciador | 5.0 mm |
Longitud del espaciador | 0.197 in |
Material completo | Poliamida 6.6 |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar