10001394
CBSP-1
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1279 € |
5000 + | 0,1215 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Color | Natural |
---|---|
Material completo | Acetato |
Tipo de fijación de orificio A | Ajuste con dos clavijas con bloqueo |
Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con dos clavijas con bloqueo |
Diámetro del cuerpo | 15.4 mm |
Diámetro del cuerpo | 0.606 in |
Diámetro del orificio A | 4.8 mm |
Diámetro del orificio A | 0.189 in |
Longitud del espaciador | 15.9 mm |
Longitud del espaciador | 0.626 in |
Estándar de inflamabilidad del material | UL94 HB |
Referencia | RoHs |
Referencia | REACH |
Referencia | RMS |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar